??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BCC M425-0000-1A-003-VX8434-030
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Anschlussleitungen
Stückliste
BALLUFF BCC M425-0000-1A-003-VX8434-030
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BCC08MN
TC
Artikelbezeichnung
BCC M425-0000-1A-003-VX8434-030
PX
Produktansicht
50661_01
ICON
TRAFFIC
Zollnummer
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss = M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, Schaltausgang = antivalent, Kabel = PVC grau, 3 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 4, Leiterquerschnitt = 0.34 mm², Kabeltemperatur, feste Verlegung = -40...105 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -5...105 °C, Betriebsspannung Ub = 250 VDC / 250 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP68, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, cULus, WEEE
CAE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.